??
CAD model selection
K0936.116025
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0936 - Centring bushes
Bill of material
K0936.116025
BESTKIPP
Order No.
K0936.116025
D
Diameter*
16*
D1
diameter
25.042 mm
L
Length
25 mm
DIAM
Receiving hole for Centering Bushing Ø +0,010
25.016 mm
GEW
Approx. weight
0.0566 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245234820
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions